Seismické
SEISMICKÉ APLIKACE

Řešení přizpůsobená k zapouzdření a ochraně technologických systémů před seismickými vlivy
- Stojany a skříně konstruované s vynikající pevností a tuhostí pro ochranu provozních a komunikačních zařízení v případě zemětřesení nebo v místech, kde dochází k vibracím a jinému pohybu.
- Použití seismických řešení se doporučuje nejen v oblastech s rizikem pohybu podloží, ale také tam, kde je důležité zařízení vystaveno vibracím a jinému pohybu, který může způsobit nadměrné namáhání konstrukce zařízení, jeho součástí a připojení.
- Elektrárny, železnice a letiště jsou příklady prostředí, kde jsou přítomny pohyby nebo vibrace, které nesouvisí se seismickou aktivitou.
- Průmyslové normy, požadavky a shoda s předpisy pro stojany a skříně: Telcordia GR-63-CORE Network Equipment Building System (NEBS™), California Building Code (CBC), International Building Code (IBC), Office of Statewide Health Planning and Development (OSHPD) building approval with pre-approval of Manufacturer’s Certification (OPM), IEC 61587
PRODUKTY
SEISMICKÉ SKŘÍNĚ
Seismicky odolná volně stojící skříň s dvojitým přístupem, typ 4
Ideální tam, kde je vyžadován přístup zepředu nebo zezadu. Tyto skříně typu 4 mají robustní jednolitou konstrukci a 19palcové montážní lišty pro uchycení zařízení. Tyto skříně jsou ideální pro uložení a ochranu sítí a komunikace před prachem, kapalinou a seismickými událostmi.
Seismicky odolná volně stojící skříň s dvojitým přístupem, typ 3R 4 4x 12
Ideální tam, kde je vyžadován přístup zepředu nebo zezadu. Tyto skříně mají robustní jednolitou konstrukci a obsahují 19palcové montážní lišty pro uchycení zařízení. Tyto skříně jsou ideální pro uložení a ochranu síťových a komunikačních zařízení před korozí, kapalinou a seismickými událostmi. Modely široké 36 palců mají integrované vertikální vedení kabelů, které podporuje měděné i optické síťové kabely.
Průmyslové seismické sestavy ProLine G2
Průmyslové sestavy nVent HOFFMAN ProLine G2 se seismickou odolností jsou plně konfigurovaná řešení schopná odolat seismické aktivitě zóny 4 při zatížení panelu 1000 liber (454 kg), aniž by došlo ke snížení pevnosti konstrukce nebo funkční výkonnosti. Pro větší pohodlí obsahuje jedno číslo dílu rám, jednokřídlé plné dveře, uzamykatelnou kliku, pevný horní kryt, pevný zadní kryt, pevné boční kryty, kompletní montážní podložku, přírubu, 100 mm plně utěsněnou základnu, zvedací oka, a řadu dalších konstrukčních prvků. Poznámka: S dotazy ohledně konkrétní aplikace se obraťte na výrobce.
STOJANY A SKŘÍNĚ
Seismicky odolný otevřený stojan se dvěma sloupky
Seismicky odolné otevřené stojany se dvěma sloupky jsou určeny pro aplikace, které jsou ovlivněny vibracemi a seismickou aktivitou, a mají integrované vedení kabelů v plně svařovaném rámu z těžkého ocelového plechu. Při použití v komunikačních datových centrech a telekomunikačních místnostech lze stojany spojovat se standardními 2- nebo 4-sloupkovými stojany pro rozšíření stávajících systémů.
Seismicky odolný otevřený stojan se čtyřmi sloupky
Seismicky odolné otevřené stojany se čtyřmi sloupky kombinují bezpečnost montáže do skříně s přístupností stojanu. Tyto stojany s nastavitelnou hloubkou podporují větší a těžší síťové vybavení a lze je propojit se standardními 2- nebo 4-sloupkovými stojany pro rozšíření stávajících systémů. Používají se v komunikačních datových centrech a telekomunikačních místnostech, které podléhají seismické aktivitě nebo vibracím.