On Board Rack
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
On Board Rack
Suitable for ongoing vibrations, shock, high temperatures, and high humidity.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- For mobile railway applications
- Suitable for ongoing vibrations, shock, high temperatures, and high humidity
- Suitable for 1, 2, or 3 U SNCF subracks (NF F61-005, CF 60-002)
- Rear side is equipped for standard connectors; crossbar can be custom-coded for the SNCF coding pins
- Crossbar with integrated cable channel
- Several racks can be stacked or fitted in rows
- Produced using a welding process, certified to EN 15085 (CL2)
- Stainless Steel welds passivated to prevent corrosion
Specifikace
Static Load
25kg
Hloubka
341.8mm
Product Type
Rack
Complies With
SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
Frame Material
Ocel
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.