Non-Standard Assemblies Non-Standard Assemblies Select FiltersZavřítPoužítFiltrovat podlePoužitý filtr: 1Vymazat filtrySbalit všeRozbalit vše Product Type Cover Plate (10) Handle (5) Mounting Plate (6) Subrack/Chassis (19) Produktová řada Frame Type Plug-In Unit (5) MultipacPRO Typ Configurable (19) Perforated (5) Plain (5) Rack Height 1U (6) 2U (6) 3U (5) 4U (5) 5U (2) Zobrazit vše Zobrazit méně Použít Rack Width 84HP (6) Hloubka 150mm (1) 210mm (1) 220mm (4) 270mm (1) 280mm (6) 330mm (1) 340mm (6) 390mm (1) 400mm (6) 450mm (1) 460mm (7) Zobrazit vše Zobrazit méně Použít EMC Shielding No (Retrofittable) (19) Complies With IEC 60297-3-100 (19) Filter1Použitý filtr: 1Kategorie: Non-Standard AssembliesView All Filters (1) PodkategorieNSA Basic KitPodrobnostiNSA Mounting PlatePodrobnostiNSA CoversPodrobnostiNSA HandlesPodrobnosti