nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ with Easy Closure, 1/2" Pipe, 15 DN, 20–21.3 mm OD, M10 Rod
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ with Easy Closure, 1/2" Pipe, 15 DN, 20–21.3 mm OD, M10 Rod
Katalog#: MPZ020
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
Funktioner
- Contains easy closing mechanism
- Plastic washers help prevent crushing the CPVC or plastic pipe and assure a floating fit
- Flared edges and specially designed welding area help protect CPVC piping
- Ideal for installations where space is limited and require services to be ran close to the attachment surface
- Suitable for 3/4" - 2" (20 - 50 DN) steel sprinkler pipe
- Eliminates the need to seismically brace when drops are kept within 6" (150 mm) of the attachment surface
- Combo head bolt works with slotted, hex, or Phillips drivers
- Conforms with Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 12)
Specifikationer
Produktegenskaber
Installationsvejledning / instruktionsark
Katalog
Certificeringer
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.