Coding Strip
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Coding Strip
The coding is mounted on the side of a connector. With the Coding only the coded board can fit into the right slot.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Mechanical coding prevents a PSU being fitted on the wrong slot, space requirement 4 HP
- Female strip (item 2), fitted on PSU
- Coding strip (item 1) mounts on the Z/horizontal rail
- Placement of coding pins (item 3) in the coding strip (item 1)
- Removal of studs at the appropriate place in the female strip
- With 2 coding pins there are 66 coding possibilities
Specifikationer
Works With
19" Power Supplies
Type
Coding Strip
Product Type
Coding/Keying Indicator
Materiale
Polybutylene Terephthalate
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.