Front Panel, Shielded, Bottom Hinged
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Front Panel, Shielded, Bottom Hinged
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- U-profile front panel can be unhinged at 135° (not RatiopacPRO) opening angle
- Enables mounting on horizontal rails
- Shielded, U front panel with textile EMC gasket
- Suitable for subracks (EuropacPRO) and cases (RatiopacPRO, PropacPRO, CompacPRO)
Specifikationer
Dybde (D)
2.5mm
Materiale
Aluminium
Finish
Anodized; Passivated
Accessory Type
Front panel
Product Type
Front Panel
Type
Front Panel without Handle
Installationsvejledning / instruktionsark
Katalog
Testrapport
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.