Interscale for Mini-ITX, Conduction Cooled
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Interscale for Mini-ITX, Conduction Cooled
Small form factor case with integrated EMC-shielding and conduction cooling for Mini-ITX boards, based on the innovative and flexible nVent SCHROFF Interscale platform.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Modular case consisting of 3 easy to assemble parts; body, top cover and front panel
- Cutout for Mini ITX I/O panel, power connector (Phoenix Contact, 0710028) and power switch (Schurter, MCS 18 Front)
- Integrated EMC protection
- Other dimensions, cutout shapes or locations, and screen printing available
- Rigid construction requires only four screws
- Board mounting studs installed
- Color RAL 7016
Specifikationer
Højde
94mm
Dybde
189mm
Materiale
Aluminium
Type
Desktop
Produktfamilie
Interscale
Beskyttelsesgrad
IP30
Farvekode
RAL 7016
Product Type
Small Form Factor Case
Installationsvejledning / instruktionsark
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.