PropacPRO Tip-Up Handle
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
PropacPRO Tip-Up Handle
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Load-carrying capacity 20 kg
- Can be locked in 30° increments
- With powder-coated carrying bar
- The handle enable a user to have a better view to the front side of the case in case of desktop usage
Specifikationer
Materiale
Aluminium; Zinc Alloy
Works With
Cases
Product Type
Handle
Produktfamilie
PropacPRO
Installationsvejledning / instruktionsark
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.