Socket Strip, IEC C19
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Socket Strip, IEC C19
Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with IEC C19 outlets.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Socket strips with C19 IEC sockets
- Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation
- Connecting cable 2 m, with connector in accordance with IEC 60309
- Mounting height 1 U
Specifikationer
Materiale
Aluminium; Polyamide
Farve
Grey
Product Type
Socket Strip
Datablad
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.