Socket Strip, Swiss
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Socket Strip, Swiss
Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with Swiss outlets.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation
- 230 V, 10 A
- In accordance with SEV.IEC 60884
- Connecting cable 2 m with Swiss version plug
- Socket strips Swiss version
- Installation height 1 U
- Horizontal or vertical mounting
Specifikationer
Length
438.5mm
Materiale
Aluminium; Polyamide
Farve
Grey
Product Type
Socket Strip
2D DXF
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.