Cadweld Plus Schweißmaterial, F20, 500PLUSF20
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Cadweld Plus Schweißmaterial, F20, 500PLUSF20
Katalog-Nr.: 500PLUSF20
nVent ERICO Cadweld Plus Welding Material, F20, allows for an expedited, permanent grounding connection using pre-measured, self-contained cups. Each package of welding material can be easily placed into the mold and safely ignited with the nVent ERICO Cadweld Plus Impulse Exothermic Welding Control Unit to create an irreversible bond.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Zusätzliche Produktdetails
Merkmale
- Mischung besteht hauptsächlich aus Kupferoxid und Aluminium
- Hauptsächlich für Erdungs- und Kontaktierungsanwendungen eingesetzt
- Integriertes Schweißmaterialpaket
- Farbcodierung nach Größe zur einfachen Identifizierung
- Elektronische Zündung
- Kein Startmaterial erforderlich
- Nicht explosiv
- Keine Selbstentzündung möglich
- Bestimmung der Schweißmaterialanforderungen siehe nVent ERICO Cadweld-Verbindungsdetails
Spezifikationen
Produktmerkmale
Broschüre
Katalog
Sicherheitsdatenblatt
Zertifizierungen
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

Zusätzliche Produktdetails
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.