Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PH37363.jpg image Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Cable to Cable, TA, 50 mm² Concentric, 9 mm Conductor 1 OD, 10 mm² Concentric, 4.1 mm Conductor 2 OD

Katalog-Nr.: TACY3W2

nVent ERICO Cadweld Graphitformen werden für Tausende von Anschlussarten und Leiterkombinationen entwickelt und konstruiert.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • UL
  • cUL
Diese Seite Drucken
Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt
Details

Merkmale

Spezifikationen


Produktmerkmale

XX-X-XX-XX-L-M-W
XX Gießtiegel-Familie
X Preisschlüssel
XX Kabelschutzleiter Norm 1
XX Kabelschutzleiter Norm 2
L* Geteilter Schmelztiegel Schmelztiegelabschnitt ist auf Schweißtiegeln mit horizontaler Öffnung zur leichteren Reinigung geteilt
M* Nur Schweißtiegel
W* Verschleißplatten Reduzierung des mechanischen Abriebs der Schweißtiegel an den Kabeleinführungsstellen
* Entfällt, falls nicht genutzt

Diagramme

Anwendungsbilder Ressourcen Video
nVent ERICO Cadweld Exothermic Connection - Type TA, Cable to Cable

Play

Zusätzliche Produktdetails

Zusätzliche Produktdetails

Bulletinnummer

Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt