Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

IT-Netzwerke

IT-Netzwerke

Unterkategorien

Büro- und Gebäudenetzwerke

Büro- und Gebäudenetzwerke

Details
Industrielle Netzwerke

Industrielle Netzwerke

Details

Produkte | 157 Ergebnisse (762 artikel)

19 cable ducting

19''-Kabeldurchführung mit Bürstenleiste

Bürstenleiste, durch die isolierte elektrische Leiter geführt werden, typischerweise Leiter die große Ströme führen. Die Öffnung schließen und die Kabelkanäle von vorne nach hinten führen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
19" Kabeldurchführung, 1 HE, Silber
19" Kabeldurchführung, 1 HE, Schwarz
19" Kabeldurchführung, 3 HE, Schwarz
19" Kabeldurchführung, 4 HE, Schwarz
fixing materials kit cage nut m4 m5

Käfigmuttern Satz

Käfigmuttern erlauben die Auswahl verschiedener Schrauben- und Muttergrößen und sind im Gegensatz zu Löchern mit vorgeschnittenen Gewinden leicht austauschbar.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Erdungskäfigmutter M6, 10 Stck
Erdungskäfigmutter M6, 100 Stck
Erdungs-Käfigmutter Satz, M4, 10 Stck
Erdungs-Käfigmutter Satz, M4, 100 Stck
Erdungs-Käfigmutter Satz, M5, 10 Stck
Erdungs-Käfigmutter Satz, M5, 100 Stck
Käfigmuttersatz, M6, 100 Stck
Käfigmuttersatz, M6, 50 Stck
Käfigmuttersatz, M4, 50 Stck
Käfigmuttersatz, M4, 100 Stck
Käfigmuttersatz, M5, 50 Stck
Käfigmuttersatz, M5, 100 Stck
door contact switch

Türkontaktschalter ohne Kabel

Türkontaktschalter mit Magnetkontakt, ermöglicht einen effizienten Betrieb.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Türkontaktschalter ohne Kabel
door contact switch

Türkontaktschalter, verkabelt

Schalter zum Anschluss an die Öffnerkontakte des Türsteuermoduls für die manuelle Türöffnung.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Türkontaktschalter, verkabelt
socket strips with 2 supply cables 3 phase

Steckdosenleiste mit 2 Versorgungskabel, 3-phasig

Modulare, kompakte Steckdosenleisten mit vielen Funktionselementen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Steckdosenleiste mit 2 Versorgungskabel, 3 Phasig, SCHUKO und IEC
Steckdosenleiste mit 2 Versorgungskabel, 3 Phasig, IEC
door hinge bracket

Novastar Kabeldurchführung

Abdeckung für verkürzte Türen oder Rückwände.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Novastar, Kabbeldurchführung, 4 HE, RAL 7035
Novastar, Kabbeldurchführung, 3 HE, RAL 7021
Novastar, Kabbeldurchführung, 4 HE, RAL 7021
Novastar, Kabbeldurchführung, 3 HE, RAL 7035
bs socket strip

Steckdosenleiste, BS

Modulare, kompakte Steckdosenleisten mit vielen Funktionselementen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
BS-Steckdosenleiste, 7 Buchsen, 19
Britisch Standard (BS)-Steckdosenleiste, 10 Steckdoseneinsätze
BS-Steckdosenleiste, 6 Buchsen, 19", mit Schalter
19 front panel

Kabelöse für 19" Frontplatte, Gummiauflage

Gummiauflage für doppelte Stahl-Kabelschelle. Erzeugt eine ebene Oberfläche
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Gummiauflage für Doppel-Stahlkabelöse 80 T
Gummiauflage für Doppel-Stahlkabelöse 115 T
slide nut kit

Schiebemutter-Satz

Gleitmuttern-Kit für die variable Montage von 19" Bauteilen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Schiebmuttersatz, 100 Stück
Schiebmuttersatz, 50 Stück
iec socket strip c13

Steckdosenleiste, IEC C13

Modulare, kompakte Steckdosenleisten mit vielen Funktionselementen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Socket Strip, IEC C13 With Open End Connection Cable, 8x IEC C13, 19"
Steckdosenleiste, IEC C13 mit Open-End-Anschlusskabel, 12x IEC C13, 19
Steckdosenleiste, IEC C13 ohne Stecker, Anschlusskabel mit Aderendhülsen, 16 x IEC C13
grounding/earthing busbar kit with screw clamps

Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz mit Schraubklemmen

Metallschienen, die in der Regel in Gehäusen untergebracht sind, Boards für die lokale Hochstromverteilung.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz mit Schraubklemmen, 200 mm
Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz mit Schraubklemmen, 975 mm
Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz mit Schraubklemmen, 1680 mm, 38 HE
Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz mit Schraubklemmen, 2000 mm, 47 HE
Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz mit Schraubklemmen, 450 mm, 19"
Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz mit Schraubklemmen, 1900 mm, 43 HE
pdu multimeter

Steckdosenleiste, IEC C13, gemessen

PDU mit lokalem Stromzähler.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Steckdosenleiste, IEC C13, gemessen