Hygienic Design
DER RICHTIGE SCHUTZ FÜR IHRE ANWENDUNG

Wenn es um Gesundheit und teure Ressourcen geht, hat nVent HOFFMAN die Lösungen für anspruchsvolle Umgebungen im Hygienebereich
Die einzigartig konstruierten Gehäuse halten den Hochtemperatur- und Hochdrucksprühgeräten stand, die bei Hygiene-Reinigungsverfahren eingesetzt werden, insbesondere bei Clean-in-Place-Anwendungen und Anwendungen in rauen Umgebungen. Hygienische Gehäuselösungen erfüllen die weltweit harmonisierten Normen, die angeben, wie gut die Gehäuse das Eindringen von Flüssigkeiten verhindern, wie hoch ihre Korrosionsbeständigkeit ist und welchen Temperatur- und Druckbereichen sie standhalten.
- Konstruktionsprinzipien, die IP69, 3-A-Hygienestandards, NSF und Type 4X entsprechen
- Minimierung des Risikos von Bakterienwachstum und anderen Schadstoffen
- Korrosionsbeständigkeit für Geräte und längere Lebensdauer von Steuerungen und Antrieben
- Beschleunigung und Vereinfachung der routinemäßigen Wartung für Hygiene-Reinigungsverfahren
PRODUKTE
WaterShed, Edelstahl, abgeschrägte Oberseite, Wandmontage, Typ 4X

Speziell entwickelt für den Einsatz in Produktionsumgebungen mit Hygiene-Reinigungsverfahren, insbesondere in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. HOFFMAN WaterShed Gehäuse zeichnen sich durch eine abgeschrägte Oberseite, schräge Türkanten, Scharniere im Kugelstil und weitere einzigartige Merkmale aus, die das Abfließen von Flüssigkeiten bei der Reinigung erleichtern.
Concept, Edelstahl, abgeschrägte Oberseite, Wandmontage, Typ 4X

Für Anwendungen im Innen- oder Außenbereich, die eine abgeschrägte Oberseite und Korrosionsschutz vor Chemikalien und Wasser erfordern. Concept Gehäuse zeichnen sich durch ein optimiertes Design mit ansprechend gebürsteter Oberfläche und bündigen Vierteldrehverschlüssen aus Edelstahl für einen sicheren Verschluss aus.
Hygienic Design Gehäuse zur Wandmontage, HDW
Die nVent HOFFMAN Hygienic Design HDW Reihe ist mit speziellen Materialien für einen hohen Hygienestandard und eine einfache und gründliche Reinigung konzipiert und konstruiert. Das fugenfreie Design, die selbstentwässernden, hochglanzpolierten Oberflächen und die hohe Schutzart tragen dazu bei, die Ausfallzeiten, z. B. für Reinigung und Wartung, zu reduzieren, und damit die Produktivität zu steigern.
RESSOURCEN