Heavy-Duty-Rohrschelle, 160–169 mm, Rohr 6", DN 150, M12/M16, Geomet
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Heavy-Duty-Rohrschelle, 160–169 mm, Rohr 6", DN 150, M12/M16, Geomet
Katalog-Nr.: HDN150G
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Merkmale
- Die mit einer Kehlnaht verschweißte Mutter hat Flächen für Schraubenschlüssel
Spezifikationen
Produktmerkmale
Zertifizierungen
FM Approved, Pipe Hanger Components
English
FM 1951, 1952, 1953 (December 2016)
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.