Massivkupfer-Erdungsstab, interner Gewindeabschnitt
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Massivkupfer-Erdungsstab, interner Gewindeabschnitt
Details
Ressourcen
Zugehörige Produkte
Merkmale
- Massivkupfer-Erdungsstababschnitt mit internem Gewinde
Spezifikationen
Zugfestigkeit
50 MPa
Zugfestigkeit
7250 lbf/in²
Material
Kupfer
Broschüre
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Zertifizierungen
DoC, ERICO SCR
English
EN IEC 62561-2:2018
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.