Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Gebäude

Gebäude
EINFACHE LÖSUNGEN, SCHNELLE ERGEBNISSE

nVent HOFFMAN verfügt über die kosteneffektivsten und am schnellsten verfügbaren Lösungen

Gewerbliche Bauunternehmer, die für die Elektroinstallation zuständig sind, haben einfache Prioritäten: Aufträge richtig, sicher und schnell zu erledigen. Mit den hochwertigen Produkten von nVent HOFFMAN, die für Tausende von elektrischen Anwendungen geeignet sind, können sich Bauunternehmer mehr auf die Einhaltung von Projektterminen und weniger auf die Beschaffung der richtigen Komponenten konzentrieren.

  • Umfassendes Portfolio für den Gewerbemarkt
  • Erstellung der kostengünstigsten Lösungen durch ständige Innovation
  • Erhältlich über lokale Elektrofachhändler und neun regionale Lager
  • Entwickelt und hergestellt nach den höchsten UL- und NEMA-Normen, um ausgezeichneten Schutz für kritische Bauteile zu bieten

Wir bieten genau die Lösungen, die Sie benötigen: eine breite Palette von Produkten, auf die Sie sich verlassen können – mit kostensparenden Funktionen und immer dann verfügbar, wenn Sie sie brauchen.

Interaktives Tool für gewerbliche Gebäude

Klicken Sie auf das nachstehende Bild und dann auf die einzelnen Bereiche, um mehr über die Gewerbegebäudelösungen von nVent HOFFMAN zu erfahren.

Commercial Building Interactive Tool

Gehäuse für kommerzielle Anwendungen

Medium Hinged-Cover Type 1

Mittelgroße Scharnierabdeckung, Typ 1

Screw-Cover Drip-Shield Type 3R

Schraubenabdeckung mit Tropfblech Typ 3R

Screw-Cover Type 1

Schraubenabdeckung, Typ 1

Horizontal-Mount Type 3R

Gehäuse zur horizontalen Montage, Typ 3R

Kabelkanäle

Straight Section Lay-in Hinged-Cover Type 1

Einlege-Scharnierabdeckung, gerader Abschnitt, Typ 1

Straight Section Lay-in Flat-Cover Type 1

Einlege-Flachabdeckung, gerader Abschnitt, Typ 1

Screw-Cover Wiring Trough Type 3R

Schraubenabdeckung-Kabelkanal, Typ 3R

Ressourcen