Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Erdbebensicherheit

Erdbebensicherung

ERDBEBENSICHERE ANWENDUNGEN

05 Antisismicos.jpg

Lösungen für die Anpassung von Gehäusen und zum Schutz technischer Systeme gegen seismische Aktivitäten

  • Racks und Gehäuse mit überragender Festigkeit und Steifigkeit zum Schutz von Betriebs- und Kommunikationsanlagen im Falle eines Erdbebens oder bei Vibrationen und anderen Bewegungen.
  • Der Einsatz erdbebensicherer Lösungen wird nicht nur in Gebieten empfohlen, in denen das Risiko von Bodenbewegungen besteht, sondern auch dort, wo kritische Anlagen Vibrationen und anderen Bewegungen ausgesetzt sind, die den Geräterahmen, die Komponenten und Verbindungen übermäßig belasten können.
  • Kraftwerke, Schienenwege und Flughäfen sind Beispiele für Anwendungen, bei denen Bewegungen oder Vibrationen auftreten, die nicht auf seismische Aktivitäten zurückzuführen sind.
  • Industriestandards, Anforderungen und Konformität für Racks und Gehäuse: Telcordia GR-63-CORE Network Equipment Building System (NEBS™), California Building Code (CBC), International Building Code (IBC), Office of Statewide Health Planning and Development (OSHPD) Gebäudezulassung mit Vorabgenehmigung der Herstellerzertifizierung (OPM), IEC 61587

PRODUKTE

ERDBEBENSICHERE GEHÄUSE

Erdbebensicherer freistehender Schrank mit doppeltem Zugang, Typ 4

Optimal, wenn ein Zugang von vorne oder von vorne und hinten erforderlich ist. Diese Typ 4-Gehäuse haben eine robuste Unibody-Konstruktion mit 19-Zoll-Rack-Winkeln zur Aufnahme der Geräte. Die Gehäuse sind ideal zur Unterbringung und zum Schutz von Netzwerk- und Kommunikationsgeräten vor Staub, Flüssigkeiten und Erdbeben.

Erdbebensicherer freistehender Schrank mit doppeltem Zugang, Typ 3R, 4, 4X, 12

Optimal, wenn ein Zugang von vorne oder von vorne und hinten erforderlich ist. Diese Gehäuse haben eine robuste Unibody-Konstruktion mit 19-Zoll-Rack-Winkeln zur Aufnahme der Geräte. Die Gehäuse sind ideal zur Unterbringung und zum Schutz von Netzwerk- und Kommunikationsgeräten vor Korrosion, Flüssigkeiten und seismologischen Ereignissen geeignet. Die 36 Zoll breiten Modelle verfügen über ein integriertes, vertikales Kabelmanagement, das Kupfer- und Glasfasernetzwerkkabel aufnehmen kann.

ProLine G2, erdbebensichere Pakete für Industrieanwendungen

Die erdbebensicheren Industriepakete ProLine G2 von nVent HOFFMAN sind vollständig konfigurierte Lösungen, die seismischen Aktivitäten in der Zone 4 mit einer Plattenlast von 454 kg (1.000 lbs) standhalten, ohne Beeinträchtigung der strukturellen Integrität oder der funktionellen Leistung. Zur Vereinfachung umfasst eine einzige Teilenummer einen Rahmen, eine Massivtür, einen Griff mit Schlüsselverriegelung, ein massives Oberteil, eine massive hintere Abdeckung, massive seitliche Abdeckungen, eine vollständige Montageplatte, eine Flanschplatte, einen vollständig abgedichteten 100-mm-Sockel, Hebeösen und eine Reihe anderer struktureller Komponenten. Hinweis: Für spezifische Anwendungsfragen wenden Sie sich bitte an das Werk.

RACKS UND SCHRÄNKE

Erdbebensicheres Open Frame Rack mit 2 Pfosten

Die erdbebensicheren Open Frame Racks mit 2 Säulen wurden für Anwendungen unter Vibrationen und seismischen Aktivitäten entwickelt und integrieren das Kabelmanagement in einen vollständig geschweißten, robusten Stahlrahmen. Die Racks werden in Kommunikations-Rechenzentren und Telekommunikationsräumen eingesetzt und können zusammen mit Standard-Racks mit 2 oder 4 Säulen verwendet werden, um bestehende Systeme zu erweitern.

Erdbebensicheres Open Frame Rack mit 4 Pfosten

Die erdbebensicheren Open Frame Rack mit 4 Säulen mit offenem Rahmen kombinieren die Montagesicherheit eines Schranks mit der Zugänglichkeit eines Racks. Diese Racks mit verstellbarer Tiefe werden in Kommunikationsdatenzentren und Telekommunikationsräumen eingesetzt, die seismischen Aktivitäten oder Vibrationen ausgesetzt sind. Sie bieten Platz für tiefere und schwerere Netzwerkgeräte und können zur Erweiterung bestehender Systeme mit standardmäßigen Racks mit 2 oder 4 Säulen kombiniert werden.

Erdbebensicherer Schrank

Die erdbebensicheren Schränke schützen LAN- und WAN-Netzwerkgeräte, Server und Telefon-/Voice-Mail-Ausrüstung bei seismischen Aktivitäten der Zone 4 und sind auch ideal für den Einsatz in Bereichen mit hohen Vibrationen oder hoher Lastkapazität geeignet.

ERDBEBENSICHERES ZUBEHÖR

Erdbebensicheres Rack-Panel-Kit

Wird verwendet, um ein freistehendes Standardgehäuse in ein erdbebensicheres freistehendes Gehäuse umzubauen. Rack Panels ermöglichen den Einbau von Rack-montierten Geräten in 36 Zoll breiten Gehäusen.

Erdbebensicheres Schrankverbindungs-Kit

Ermöglicht die Verbindung von zwei Netzwerkschränken. Erfordert das Entfernen der Seitenwände an den beiden verbundenen Schränken. Halterungen werden paarweise verwendet. Umfasst acht Halterungen und Befestigungselemente.

Erdbebensichere Plattenmontage-Kits

Kit aus zwei Plattenstützen für die Installation im Gehäuse. Verwenden Sie das in diesen Kits enthaltene Montagematerial zur Montage kompletter Platten.