Intelligente Gebäude und intelligentes Bauen
Wachsender Bedarf an Leistung und Daten in intelligenten Gebäuden

Die Chance:
Moderne Gebäude der Stadtentwicklung aller Art, von Hochhäusern und Hotels bis hin zu Krankenhäusern, werden immer vernetzter, um Prozesse zu automatisieren, wobei darauf geachtet wird, dass die Gebäude sicherer und nachhaltiger werden. Intelligente Gebäude sind intelligent vernetzt, wobei Beleuchtung, Heizung und Klimaanlage automatisiert sind, um die Gebäude sicherer, energieeffizienter und komfortabler zu machen. Außerdem ist zum Errichten eines intelligenten Gebäudes eine intelligente Bauweise notwendig, damit sicher, zuverlässig und effizient gebaut werden kann, soweit dies realisierbar ist. Das spart Zeit und Kosten.
- Es herrscht eine starke Nachfrage nach vorgefertigten Lösungen, um Zeit zu sparen und eine einfache Installation zu gewährleisten
- 97 % des vorhandenen Gebäudebestands erfordern größere bauliche Verbesserungen, um die Dekarbonisierungsziele für 2050 in Europa zu erreichen*
*ARUP EU Green Deal 2020
ERHÖHUNG DER GEBÄUDESICHERHEIT UND -LEISTUNG MIT INNOVATIVEN ELEKTRISCHEN LÖSUNGEN
Die Lösung von nVent:
nVent bietet Sicherheits- und Präventivlösungen zum Schutz Ihrer wertvollen Anlagen, einschließlich Lösungen für eine einfache Installation mit Arbeitseinsparungen. Mehr Effizienz bei der Installation, von Draht- und Kabelmanagement bis hin zu vorgefertigten, leicht zu verwendenden Lösungen.
Schutzlösungen zur Minimierung von Schäden oder Unterbrechungen. Diese Schutzlösungen umfassen Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich sowie Lösungen zur Erdbebensicherung. Wir gehen noch einen Schritt weiter und schützen vor Schäden, indem wir innovative Lösungen für Frostschutz, Leckageerkennung und feuerfeste Verkabelungen bieten. Wir runden die Schutzlösungen mit Gehäusen für äußerst wichtige elektrische und elektronische Komponenten ab, die für mehr Komfort bei der Fußbodenheizung und für energieeffizientes Warmwasser sorgen.