Teilmontageplatten | Schaltschränke, MPP
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Teilmontageplatten | Schaltschränke, MPP
Diese kleine Montageplatte nimmt nur einen Teil des Schranks ein und ist ideal für Anwendungen, bei denen für andere Bauteile, die keine Montageplatte erfordern, mehr Platz benötigt wird. Sie kann komplett bestückt werden, bevor sie von einer einzigen Person montiert wird.
Details
Leistungen
Ressourcen
Video
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Zur direkten Befestigung am Schaltschrankrahmen oder an Click-in Profilen (CLPK). Aufgrund des besonderen Designs ist eine „Ein-Mann- Montage“ möglich. Die Teilmontageplatten können in jeder Höhe oder Tiefe entsprechend dem 25 mm Lochraster angebracht werden. Bei passendem Format auch in die Schaltschrankseiten.
- Material: 3 mm galvanisiertes Stahlblech.
- Verpackungseinheit: 1 Platte mit Montagezubehör.
- Montagemöglichkeiten: Fügen Sie CLPK zur Tiefenverstellung hinzu.
- Bemerkung: MPP kann in beide Richtungen montiert werden.
Spezifikationen
Dicke
3mm
Dicke
11ga
Oberfläche
Verzinkt
Material
Baustahl
Installationshandbuch/Kurzanleitung

- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.