Core-Netzwerk
Filtern nach
Mit Filter:
0
Filter löschen
- Produkttyp
- Produktfamilie
- Höhe
- Schutzart
- Typ
- Farbe
- Tiefe
- Rahmenmaterial
- Grifftyp
- Passt zu
- Verkleidungsmaterial
- Höhe Gestell
- Oberfläche
- Rahmenfarbe
- Höhe
- Länge
- Verriegelungstyp
- Material
- Befestigung
- Anzahl Verpackungen
- Rahmenfarbcode
- Farbcode
- Verkleidungsfarbe
- EMV-Schirmung
- Breite Gestell
- Steckdosen mit Schalter
- Verkleidungsfarbcode
- Breite
- Breite
- Bemessungsstrom
- Gewindegröße
- Durchmesser
- Tiefe
- Frontbeschichtung
- Oberfläche Rückseite
- Statische Last
- Behandelte Kanten
- Entspricht
- Versorgungsspannung
- Nennspannung
- Kühlmittelzufuhr
- Statische Last
- Dynamische Belastung
- Dynamische Belastung
- Rack-Einheiten
- Messtyp
Produkte | 187 Ergebnisse (1182 artikel)

Isolieranschläge für verkürzte Sammelschiene, 1- oder 2-polig
Isolieranschläge für Sammelschienen zum Schutz der Klemmen vor versehentlichen Kurzschlüssen und Beschädigung.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Isolieranschlag für gekürzte Stromschiene, 1 oder 2-polig

Bezeichnungsschild mit transparenter Abdeckung für Stromschiene
Typenschild mit transparenter Abdeckung für Stromschiene.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Bezeichnungsschild mit transparenter Abdeckung für Stromschiene

Montagewinkel für Sammelschiene 1, 2-polig
Montagewinkel für Sammelschienen oder Sammelschienenmodule sind vom Lastkreis getrennte Montageeinheiten für Erdungsschienen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Befestigungswinkel für Stromschiene 1‐, 2‐polig

Befestigungswinkel mit Isolieranschlag für Stromschiene 3, 4 polig
Montagewinkel für Sammelschienen oder Sammelschienenmodule sind vom Lastkreis getrennte Montageeinheiten für Erdungsschienen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Befestigungswinkel mit Isolieranschlag für Stromschiene 3, 4 polig


KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Klemmen für Verteilerkasten, 4 mm², gelb/grün (PE)
Klemmen für Verteilerkasten, 16 mm², gelb/grün (PE)
Klemmen für Verteilerkasten, 35 mm², gelb/grün (PE)
Anschlussklemmen für Verteilerkasten, 4 mm², blau (N)
Anschlussklemmen für Verteilerkasten, 16 mm², blau (N)
Anschlussklemmen für Verteilerkasten, 35 mm², blau (N)

Montagewinkel für Schaltschrankmontage für Sammelschiene 1 bis 4-polig
Montagewinkel für Sammelschienen oder Sammelschienenmodule sind vom Lastkreis getrennte Montageeinheiten für Erdungsschienen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Befestigungswinkel für Schrank für Stromschiene 1 bis 4 polig

Powersteckverbinder für Sammelschiene
Verbindungselemente für Stromschienen, die entwickelt wurden, um die Serverkomplexität zu reduzieren und die Montage und Inspektion zu vereinfachen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Powersteckverbinder 125 A für 1...4-polige Stromschiene

Isolieranschlag für Stromschiene 1...4-polig
Isolieranschläge für Sammelschienen zum Schutz der Klemmen vor versehentlichen Kurzschlüssen und Beschädigung.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Isolieranschlag für Stromschiene 1...4-polig

KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Berührungsschutz für Sammelschiene 1 - 4 Pole

RackPower Leckagesensor
Spot-Flüssigkeitslecksensor, um punktuelle Lecks für nVent SCHROFF RackPower PDUs zu erkennen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Spot-Lecksensor