Gleitmuttern für Montageprofile, GLM
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Gleitmuttern für Montageprofile, GLM
Mit diesen Montageschienen-Gleitmuttern können Bauteile in jeder beliebigen Position auf der Schiene befestigt werden, weshalb Komponenten und Geräte genau an der gewünschten Stelle installiert werden.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Gleitmuttern für den einfachen Einbau von Komponenten bei den Montageprofilen CP und CLPF
- Material: Verzinktes Stahlblech.
- Verpackungseinheit: 50 Stück.
Spezifikationen
Dicke
0.04in
Dicke
1mm
Material
Baustahl
Oberfläche
Verzinkt
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.