Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Sistema de elementos frontales FES

Sistema de elementos frontales FES
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Tipo
  • Compatible con
  • Material
  • Color
Filter1

Filtro aplicado: 1

Productos | 10 resultados (36 artículos )

mounting frame with pcb bracket for mounting planes

Marco de montaje con soporte de PCB para el plano de montaje

Marco de montaje para el plano de montaje 1, Flammability UL 94 V0.
cermet potentiometer

Cermet Potenciómetro

Un potenciómetro es un componente de resistencia eléctrica cuyos valores de resistencia se pueden cambiar mecánicamente.
single led long type ø 5 mm mounting planes 1

Solo led Ø 5 mm, tipo largo, plano de montaje 1

Un diodo emisor de luz (led) es un dispositivo semiconductor que emite luz.
single led short type

Solo led Ø 3,2 mm, tipo corto, plano de montaje 1

Un diodo emisor de luz (led) es un dispositivo semiconductor que emite luz. Formulario único.
double led short type ø 3.2 mm mounting plane 1

Doble led, Tipo Corto, Ø 3,2 mm, Plano de montaje 1

Un diodo emisor de luz (led) es un dispositivo semiconductor que emite luz.
single led long type ø 3.2 mm mounting planes 1

Solo led Ø 3,2 mm, tipo largo, plano de montaje 1

Un diodo emisor de luz (led) es un dispositivo semiconductor que emite luz.
double led long type

Doble led, Tipo Largo, Ø 3,2 mm, Planos de montaje 1

Un diodo emisor de luz (led) es un dispositivo semiconductor que emite luz.
single led test socket

Solo zócalo de prueba led, Ø 2 mm

Zócalos de prueba para el montaje de los planos 1 y 2.
double make break socket

Doble zócalo de prueba, Ø 2 mm

Dobles tomas de prueba para montar los planos 1 y 2.
fuse holder

Portafusibles

Para fusibles de vidrio 5 x 20 mm según DIN 41 571, 250 VAC, 6,3 A.