Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Redes de TI

Redes de TI

Subcategorías

Redes de oficinas y edificios

Redes de oficinas y edificios

Detalles
Redes industriales

Redes industriales

Detalles

Productos | 166 resultados (633 artículos )

19 cable ducting

19" Cable Ducting con Brush Strip

Tiras de cepillo a través de las cuales pasan cables eléctricos aislados, generalmente conductores que llevan altas corrientes.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
19" Cable Ducting con la tira del cepillo, negro
Conducto de cable para Novastar y Eurorack, RAL 7021, 3 U
Conducto de cable para Novastar y Eurorack, RAL 7021, 4 U
19" Cable Ducting con la tira del cepillo, plata
fixing materials kit cage nut m4 m5

Kit de tuerca jaula

Las tuercas de jaula permiten un rango de elección de tamaños de tuerca y pernos y se reemplazan fácilmente a diferencia de los agujeros pre-roscados.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
GND/Tuerca Jaula de Tierra M6, 10 piezas
GND/Tuerca Jaula de Tierra M6, 100 piezas
Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M4, 10 piezas
Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M4, 100 pcs
Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M5, 10 piezas
Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M5, 100 pcs
Kit de tuerca jaula, M6, 100 pcs
Kit de tuerca jaula, M6, 50 pcs
Kit de tuerca jaula, M4, 50 uds
Kit de tuerca jaula, M4, 100 uds
Kit de tuerca jaula, M5, 50 pcs
Kit de tuerca jaula, M5, 100 pcs
door contact switch

Interruptor de contacto de puerta sin cable

Interruptor de contacto de puerta con contacto magnético, permite la eficiencia operativa.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Interruptor de contacto de puerta sin cable
door contact switch

Interruptor de contacto de puerta, cableado

Interruptor para conectar a los contactos normalmente cerrados del módulo de control de la puerta para la apertura manual de la puerta.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Interruptor de contacto de puerta, cableado
socket strips with 2 supply cables 3 phase

Tira del zócalo con el cable de la fuente 2, 3-Phase

Tiras modulares y compactas con muchos elementos de función.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Tira de zócalo con 2 cables de alimentación, 3 fases, SCHUKO e IEC
Tira del zócalo con el cable de alimentación 2, 3 fases, IEC
door hinge bracket

Conducción de cable para Novastar y Eurorack

Cubra la abertura en puertas acortadas o paneles traseros.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Conducto de cable para Novastar y Eurorack, RAL 7035, atornillado, 4 U
Conducto de cable para Novastar y Eurorack, RAL 7021, atornillado, 3 U
Conducto de cable para Novastar y Eurorack, RAL 7021, atornillado, 4 U
Conducto de cable para Novastar y Eurorack, RAL 7035, atornillado, 3 U
Touch-Up Paint Aerosol Can

Pintura de retoque

Utilice pintura de retoque para reparar el acabado de gabinetes y paneles.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Pintura de retoque para gabinetes y paneles HOFFMAN, negro RAL 9005
bs socket strip

Socket Strip, BS

Tiras modulares y compactas con muchos elementos de función.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Tira de Enchufe, BS, 7 Enchufes, 19"
Socket Strip, BS, 10 zócalos
Tira de Socket, BS, 6 zócalos, 19", con Interruptor
19 front panel

Cable Eye para el panel frontal de 19", cojín de goma

Almohadilla de goma para doble ojo de cable de acero. Hace una superficie plana
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de respaldo de goma para el ojo de cable de acero doble 80D.
Kit de respaldo de goma doble de acero Cable Ojo 115D.
slide nut kit

Slide Nut Kit

Kit de tuerca deslizante para montaje variable de componentes de 19".
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de tuerca deslizante, 100 piezas
Kit de tuerca deslizante, 50 piezas
iec socket strip c13

Tira de zócalo, IEC C13

Tiras modulares y compactas con muchos elementos de función.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Tira de enchufe, IEC C13 con cable de conexión de extremo abierto, 8x IEC C13, 19"
Tira de zócalo, IEC C13 con cable de conexión de extremo abierto, 12x IEC C13, 19"
Tira de enchufe, IEC C13 con cable de conexión de extremo abierto, IEC C13 16x
pdu multimeter

Tira de zócalo, IEC C13, medido

PDU con medidor de potencia local.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Tira de zócalo, IEC C13, medido