Skip to main content
Seleccione su país/preferencia de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Varistar CP MIL

Varistar CP MIL

Gabinetes de 19 pulgadas diseñados para soportar los entornos más adversos

Con más de 60 años de experiencia en ingeniería y diseño de gabinetes, nVent SCHROFF ha desarrollado la línea Varistar CP MIL para proteger los equipos electrónicos militares avanzados en los entornos más adversos. Diseñados para cumplir con las normas MIL, estos gabinetes listos para usar (COTS) pueden fabricarse para satisfacer las especificaciones necesarias para proteger los equipos electrónicos más sensibles. Desde refrigeración avanzada hasta funciones muy personalizables, el Varistar CP MIL cubre las necesidades electrónicas de misión crítica, literalmente.

Advanced Cooling Options

Diseñado para proteger los componentes electrónicos física y térmicamente:

  • Diseñado para proteger los componentes electrónicos sensibles y esenciales en los entornos más adversos
  • Opciones avanzadas de enfriamiento, que incluyen enfriamiento por aire, híbrido y líquido
  • Altamente personalizable para satisfacer una amplia gama de requisitos de aplicación.
Mil Cabinet Certifications

Fabricados y probados para cumplir con las normas MIL y todas las demás certificaciones:

  • Cumple con varias certificaciones MIL para gabinetes: MIL_DTL-901E, MIL_STD-167-1ª, MIL-STD-461G, MIL_STD-810H
  • Protección integral: EMC (EN 61000-5-7 e IEC 61587), protección IP 55 (IEC 60529) y seguridad contra incendios (EN 45545).
  • Ensamblado en EE. UU. para cumplir con las normas ITR y de ciberseguridad.
Custom Off the Shelf (COTS)

El enfoque de personalización después de la venta directa (COTS, del inglés Custom Off the Shelf) se presta para tener acceso rápido a gabinetes personalizados:

  • La plataforma MIL de Varistar se puede modificar fácilmente para cumplir con los requisitos de la aplicación sin necesidad de un amplio rediseño
  • Proveedor global con escala para obtener y producir rápidamente piezas
  • Vea cómo ingenieros con más de 60 años de experiencia en fabricación de gabinetes personalizados y gestión térmica pueden ayudarlo a facilitar cada paso del proceso de diseño
Varistar CP MIL Cross Domain Application
Cómo superar los desafíos de los estantes electrónicos militares de 19"

Descubra cómo nVent SCHROFF puede diseñar estantes electrónicos de 19" para satisfacer las necesidades de aplicaciones de misión crítica.

Descargue nuestro informe técnico

 

Explore las características de Varistar CP MIL


 

Estudios de caso

Estudio de caso

Uso de la experiencia en ingeniería de nVent SCHROFF

Estudio de caso

Diseño de un gabinete de 19 pulgadas con el reto de ocupar poco espacio


 

Contáctenos

Para obtener más información sobre nuestra oferta Varistar CP MIL, hable con un especialista en gabinetes de 19 pulgadas

Varistar CP MIL