Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PH4946.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Kit de molde Cadweld Multi, para realizar diversos tipos de soldadura.

N.º de catálogo: KITCDMV01
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto
Detalles

Características

Especificaciones


Atributos del producto

Tipos de conectores múltiples ERICO CADWELD MULTI
Estilo del molde Cantidad de empaquetaduras que se requieren Tamaño máximo del conductor Tamaño máximo del bus/terminal Tamaño máximo de la barra de refuerzo, métrico Tamaño máximo de la barra de refuerzo, imperial de EE. UU. Diámetro de la varilla de puesta a tierra, nominal Diámetro de la varilla de puesta a tierra, actual
Cable de cobre trenzado o sólido a cable de cobre trenzado o sólido
SS 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado - - - - -
SC 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado - - - - -
PA 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado - - - - -
PA 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado - - - - -
XA 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado - - - - -
GG 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado - - - - -
GJ 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado - - - - -
GF 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado - - - - -
GW 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado - - - - -
XB 3 50 mm² trenz.;1/0 trenzado - - - - -
PP 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado - - - - -
PK 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado - - - - -
GE 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado - - - - -
PG 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado - - - - -
TD 2 25 mm² trenz.; n.° 4 trenzado - - - - -
TE 2 25 mm² trenz.; n.° 4 trenzado - - - - -
TF 2 25 mm² trenz.; n.° 4 trenzado - - - - -
Cable de cobre trenzado o sólido a varilla corrugada
RG 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado - 10 mm N.° 3 - -
RH 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado - 10 mm N.° 3 - -
RK 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado - 10 mm N.° 3 - -
RD 3 50 mm² trenz.;1/0 trenzado - 10 mm N.° 3 - -
Cinta de cobre o de acero a varilla corrugada
RF 2 - 30 x 3,5 mm 10 mm N.° 3 - -
Cinta de cobre a cinta de cobre
BB 2 - 30 x 3,5 mm - - - -
CG 3 - 30 x 3,5 mm - - - -
BG 3 - 30 x 3 mm - - - -
EB 3 - 30 x 3 mm - - - -
Cable de cobre trenzado o sólido a terminal/bus de cobre o de acero
HA 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado 30 x 3,5 mm - - - -
HC 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado 30 x 3,5 mm - - - -
HS 3 50 mm² trenz.;1/0 trenzado 30 x 3,5 mm - - - -
HT 3 50 mm² trenz.;1/0 trenzado 30 x 3,5 mm - - - -
GL 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado 30 x 3,5 mm - - - -
LA 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado 30 x 3,5 mm - - - -
LJ 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado 30 x 3,5 mm - - - -
LE 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado 30 x 3,5 mm - - - -
Cinta de acero galvanizado a cinta de acero galvanizado
BB 2 - 30 x 3 mm - - - -
CG 3 - 30 x 3 mm - - - -
Cable de cobre trenzado o sólido a varillas de puesta a tierra
TG 2 10 mm² trenz.; n.° 6 trenzado - - - 1/2 in - 3/4 in 12,8 - 17,3 mm
GT 2 10 mm² trenz.; n.° 6 trenzado - - - 1/2 in - 3/4 in 12,8 - 17,3 mm
GR 2 10 mm² trenz.; n.° 6 trenzado - - - 1/2 in - 3/4 in 12,8 - 17,3 mm
GT 3 10 mm² trenz.; n.° 6 trenzado - - - 1/2 in - 3/4 in 12,8 - 17,3 mm
GR 3 10 mm² trenz.; n.° 6 trenzado - - - 1/2 in - 3/4 in 12,8 - 17,3 mm
Cinta de cobre a la varilla de puesta a tierra
CN 2 - 30 x 3,5 mm - - 1/2 in - 3/4 in 12,8 - 17,3 mm
CP 2 - 30 x 3,5 mm - - 1/2 in - 3/4 in 12,8 - 17,3 mm
CN 3 - 30 x 2,5 mm - 30 x 3 mm - - 1/2 in - 3/4 in 12,8 - 17,3 mm
CP 3 - 30 x 2,5 mm - 30 x 3 mm - - 1/2 in - 3/4 in 12,8 - 17,3 mm
Cinta de acero galvanizado a la varilla de puesta a tierra
CN 3 - 30 x 0,5 mm - 30 x 3,5 mm - - 1/2 in - 3/4 in 12,8 - 17,3 mm
CP 3 - 30 x 0,5 mm - 30 x 3,5 mm - - 1/2 in - 3/4 in 12,8 - 17,3 mm
Imágenes de la aplicación Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto