Control de clima de gabinetes
MAXIMICE EL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO Y LA VIDA ÚTIL DE SU ELECTRÓNICA

Cartera líder de la industria de productos probados y soporte de gabinetes y control de clima
El control de clima nVent HOFFMAN ayuda a crear las condiciones óptimas para el funcionamiento confiable de los componentes eléctricos y electrónicos. Con una amplia cartera que incluye aires acondicionados, ventiladores con filtro, intercambiadores de calor y accesorios de control de clima, nVent HOFFMAN asegura la máxima productividad y tiempo de actividad, a la vez que protege los ciclos de vida de los controles y los equipos.
- Cartera líder de la industria de productos comprobados, asistencia pre y posventa y servicios integrales de ingeniería y pruebas
- Herramienta de selección de enfriamiento que lo ayudará a encontrar la solución de enfriamiento ideal entre más de 1,000 configuraciones de enfriamiento estándar
- Más de 2,000 productos de control de clima, calefacción y enfriamiento estándar con certificación UL para un funcionamiento confiable y una vida útil más prolongada de los componentes protegidos
- Programa de consultoría y auditoría térmica en el lugar
PRODUCTOS
Enfriadores de agua

Los enfriadores industriales de nVent HOFFMAN ayudan a crear condiciones óptimas para la operación confiable de productos, mecanismos y maquinaria al enfriar el conjunto completo mediante un circuito cerrado de circulación de agua.
- 40 opciones de configuración
- De 3,100 a 187,000 BTU/h
- Específicas por aplicación
Aires acondicionados

Los acondicionadores de aire de nVent HOFFMAN están disponibles en múltiples configuraciones para adaptarse a una amplia gama de capacidades de enfriamiento, suministro de energía y opciones de montaje.
- Modelos con 1,000 a 20,000 BTU/h de potencia de enfriamiento para interiores, exteriores y ambientes adversos
- Diseño de bobina resistente al polvo que permite el funcionamiento sin filtro en la mayoría de ambientes
- Bridas incorporadas para una fácil instalación
Ventiladores y filtros para ventiladores

La tecnología de circuito abierto de aire fresco de nVent HOFFMAN es para una eliminación de calor de bajo a moderado con una protección óptima para aplicaciones Tipo 1 y Tipo 12
- Actualice para obtener aún más protección con las cubiertas del ventilador con filtro tipo 3R y 4/4X de HOFFMAN
SERVICIO DE AUDITORÍA TÉRMICA

¿Qué es una auditoría térmica?
Una auditoría térmica es un servicio gratuito, proporcionado por los representantes y distribuidores de nVent HOFFMAN, que incluye:
- Inspección de gabinetes
- Escaneo térmico
- Recomendaciones
¿Por qué realizar una auditoría térmica?
A medida que aumentan las temperaturas, los componentes electrónicos industriales pueden sobrecalentarse y provocar desperfectos e incluso la falla total del dispositivo y, en última instancia, conducir a tiempo de inactividad de la máquina. Una auditoría térmica puede identificar las áreas problemáticas a tiempo, antes de que se conviertan en obstáculos mayores.
¿Le interesa una auditoría térmica GRATUITA?
¡Solicite una hoy mismo!
RECURSOS
Control de acceso remoto

La incorporación de un control de acceso remoto a determinados aires acondicionados SpectraCool aumenta la visibilidad de las alarmas de los sistemas de enfriamiento en todas las ubicaciones globales, por lo que puede abordar los problemas antes de que se produzcan daños en componentes de fabricación esenciales.