Interscale para Mini-ITX, refrigerado por conducción
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Interscale para Mini-ITX, refrigerado por conducción
Caja de factor de forma pequeño con blindaje EMC integrado y refrigeración por conducción para tarjetas MINI-ITX, basada en la innovadora y flexible plataforma interescala nVent SCHROFF.
Detalles
Recursos
Características
- Caso modular que consta de 3 piezas fáciles de montar; cuerpo, cubierta superior y panel frontal
- Recorte para el panel de E/S Mini ITX, conector de alimentación (Phoenix Contact, 0710028) e interruptor de alimentación (Schurter, MCS 18 Front)
- Protección EMC integrada
- Otras dimensiones, formas de recorte o ubicaciones, e impresión de pantalla disponible
- La construcción rígida requiere solo cuatro tornillos
- Fijación de tacos de montaje a bordo
- Color RAL 7016
Especificaciones
Altura
94mm
Fondo
189mm
Material
Aluminio
Tipo
Escritorio
Familia de productos
Interescala
Grado de protección
IP30
Código de color
RAL 7016
Tipo de producto
Caso de factor de forma pequeño
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.