Kits de tornillos y bolsillos para documentos
Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Tipo
- Compatible con
- Material
- Cantidad del paquete
- Color
- Acabado
- Código de color
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Longitud
Filtro aplicado: 1
Productos | 15 resultados (49 artículos )

Kit de tuerca jaula
Las tuercas de jaula permiten un rango de elección de tamaños de tuerca y pernos y se reemplazan fácilmente a diferencia de los agujeros pre-roscados.


Kit de tuerca deslizante para C-Rail
C-Rails son para una mejor gestión de cables. SCHRODD C-Rails se puede sujetar al ojo del cable para el montaje.


Kit de nuez cuadrada
Las tuercas cuadradas tienen una superficie de contacto más alta y no se redondean a diferencia de las tuercas hexagonales.

Lavadora de puesta a tierra y puesta a tierra

Bolsillo de documentos
Bolsillos de documentos para el almacenamiento de documentos y diagramas de circuitos.



Kit de montaje de 19" M6
Los kits de montaje permiten el montaje de componentes de 19" en un gabinete.


Protección de borde Varistar
Cubrir los bordes afilados de los recortes proporciona protección contra lesiones y evita daños en los cables insertados.