Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

on board rack Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

A bordo Rack

Adecuado para vibraciones continuas, golpes, altas temperaturas y alta humedad.

Leer más Leer menos
  • RoHS
Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Carga estática 25kg
Fondo 341.8mm
Tipo de producto Rack
De conformidad con SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
Material del bastidor Acero
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.