Kit de tuerca jaula
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Kit de tuerca jaula
Las tuercas de jaula permiten un rango de elección de tamaños de tuerca y pernos y se reemplazan fácilmente a diferencia de los agujeros pre-roscados. Las tuercas de jaula son fáciles de usar en materiales demasiado delgados o suaves para ser roscados.
Detalles
Recursos
Características
- Para el montaje de piezas que requieren un tamaño de rosca de M4 o M5
- Para la puesta a tierra estándar use una tuerca de puesta a tierra y una lavadora en al menos un punto de fijación
Especificaciones
Tipo de producto
Nuez
Material
Acero
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.