Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

ESHD19_DblSidedSldSteelShelf_m_sq.png Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Estante de acero sólido de doble cara, encaja en 23 pulgadas, LAN R., de acero, negro

N.º de catálogo: ESHD23

El estante de acero sólido de doble cara se monta en las bridas frontal y trasera de un rack de marco abierto. Consta de dos estantes montados a cada lado del rack de marco abierto para formar un estante de doble cara. Es una solución más pesada en comparación con la versión de aluminio. La clasificación de carga del estante es de 300 lb (136.1 kg)
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
Recursos Detalles adicionales del producto

Detalles adicionales del producto

Número de boletín

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto