Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Frente

Frente
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Tipo
  • Ancho del rack
      Aplicar
    Filter1

    Filtro aplicado: 1

    Ver todos los filtros (1)

    Productos | 6 resultados (42 artículos )

    EuropacPRO horizontal rail front rugged short lip

    Riel horizontal, delantero, tipo R-KD, robusto, labio corto

    El tipo de riel horizontal resistente puede soportar golpes y vibraciones de hasta 25 g
    horizontal rail

    Riel Horizontal, Frente, Tipo L-OD, Luz, Sin Labio

    El riel horizontal sin labio permite el uso de un panel frontal de 6 U para un subrack que se divide en 2 x 3 U.
    horizontal rail

    Riel horizontal, frontal, tipo L-KD, ligero, labio corto

    El riel horizontal con un labio corto hace un diseño limpio al panel frontal ensamblado.
    horizontal rail

    Carril horizontal delantero, tipo H-KD, pesado, labio corto

    Rieles horizontales de aluminio del tipo H-KD.
    horizontal rail

    Riel horizontal, frontal, tipo H-LD, pesado, labio largo, para aplicación IEEE

    El riel horizontal con labio largo permite el uso de asas de inserción / extracción IEEE.
    EuropacPRO horizontal rail front type r ld rugged long lip

    Riel horizontal, delantero, tipo R-LD, robusto, labio largo

    El tipo de riel horizontal resistente puede manejar golpes y vibraciones de hasta 25 g.