Skip to main content
Seleccione su país/preferencia de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Plan de simplificación de Fusion G7

Plan de simplificación de Fusion G7

Plan de simplificación de Fusion G7

Para que los clientes puedan identificar y seleccionar más fácil y cómodamente las soluciones de protección que necesitan, estamos simplificando nuestra cartera de productos para restringirla a gabinetes modulares de piso, gabinetes de montaje en pared y cajas de terminales. Descontinuaremos gradualmente la gama de gabinetes Fusion G7 a partir de esta fecha:

Fusion Timeline.png

Los sustitutos más recomendables para cada una de estas gamas de nuestra cartera global de productos son los siguientes:

  • Los gabinetes de montaje en pared MAS-MAD sustituirán la gama Fusion G7.

Durante el período de transición colaboraremos estrechamente con nuestros clientes para orientarlos y apoyarlos. Encontrará más detalles a continuación.

PRODUCTO

GAMAS QUE SE DESCONTINUARÁN

SE SUSTITUYE POR

Gabinetes de montaje en pared

Fusion G7, acero dulce

Fusion card 324x200.png

MAS-MAD, acero dulce

MAS card 324x200.png

MAD card 324x200.png

¿CUÁNDO Y CÓMO SE DESCONTINUARÁ GRADUALMENTE LA GAMA FUSION G7?

La gama Fusion G7 se descontinuará gradualmente en todos los mercados de la siguiente manera:

AcciónFecha límite
No se recibirán más cotizaciones o SPA1 de mayo de 2022
Dejar de tomar pedidos1 de junio de 2022
Detener la producción para la mayoría de los clientes1 de septiembre de 2022
La línea de producción de la gama Fusion G7 se para por completo1 de octubre de 2022

Importante:

  • La entrega de productos después de la fecha de descontinuación estará sujeta a la disponibilidad de existencias.
  • Los proyectos de productos Fusion G7 personalizados en curso se revisarán con los clientes a fin de evaluar y definir el calendario y las condiciones de la transición.
  • nVent Hoffman apoyará los proyectos de alta complejidad asignando recursos de ingeniería dedicados. Para conocer más detalles, contáctese con su representante de ventas local.

¿QUÉ GABINETES ESPECÍFICOS SE DESCONTINUARÁN GRADUALMENTE? ¿QUÉ SUSTITUTOS SE RECOMIENDAN?

Gabinetes de montaje en pared Fusion G7Producto de la gama FusionSe sustituye por
Gabinetes de montaje en pared de acero dulce, de una puerta GxxxG MAS

Descargue nuestra referencia cruzada de Fusion G7 a IEC.

A partir del 1 de octubre de 2022, nVent HOFFMAN dejará de mantener existencias de accesorios y piezas de repuesto para la gama Fusion G7, o de presentarlos como productos disponibles en línea o en otros medios. No obstante, nVent HOFFMAN fabricará estos accesorios y piezas de repuesto a petición del cliente.

Information_Icon_black_2.png

Importante:

A partir del 1 de septiembre de 2023, nVent HOFFMAN dejará de tener en existencia accesorios y piezas de repuesto para la gama ALED, y dejará de presentarlos como disponibles en línea o en otros medios. No obstante, nVent HOFFMAN fabricará estos accesorios y piezas de repuesto a petición del cliente.

¿HAY DIFERENCIAS DE DIMENSIÓN, DISEÑO O DE OTRO TIPO ENTRE LOS PRODUCTOS QUE SE DESCONTINUARÁN GRADUALMENTE Y SUS SUSTITUTOS?

Sí, hay ligeras diferencias entre algunos de los modelos y sus sustitutos. Las diferencias principales se mencionan a continuación.

Gabinetes de montaje en pared

Fusion G7 frente a MAS (una puerta) y MAD (puerta doble) en acero dulce

Fijación para gabinete

Fusion G7MAS-MAD (acero dulce)
Acero dulceAcero dulce
Fijación en pared:
19 mm desde la parte superior/inferior
19 mm desde el lado
Fijación en pared:
20 mm desde la parte superior/inferior
20 mm desde el lado

Dimensiones de la placa de montaje

Fusion G7MAS-MAD (acero dulce)
Altura útil: Altura nominal: 42 mmAltura útil: Altura nominal: 30 mm
Ancho útil: Ancho nominal: 46 mmAncho útil: Ancho nominal: 50 mm

Sistema de cierre

Fusion G7MAS-MAD
Acero dulce: Plástico Acero dulce: Metálico

Placas de montaje

Fusion G7MAS-MAD (acero dulce) y ASR-ADR (acero inoxidable)
Acero dulce
Incluido en gabinetes de 200 mm de profundidad en adelante
Acero suave
Incluido en todos los gabinetes

Acabado

Fusion G7MAS-MAD (acero dulce)
Acero dulce
Recubrimiento en polvo RAL7035
Acero dulce
Recubrimiento en polvo RAL7035

Preguntas frecuentes

Accesorios y reemplazos

Pregunta

¿Cómo puedo ordenar un accesorio o pieza de repuesto para la gama Fusion G7 actual?

Respuesta

Si conoce el número de artículo, puede hacer su pedido como de costumbre. Si no conoce el número de artículo, contáctese con el representante de ventas nVent HOFFMAN más cercano.

Gabinetes estándar y personalizados

Pregunta

¿Garantiza nVent HOFFMAN que podré ordenar gabinetes Fusion G7 estándar hasta el 1 de junio de 2022?

¿Puedo ordenar soluciones personalizadas en las gamas que sustituirán la Fusion G7?

Respuesta

Aunque las existencias de la gama Fusion G7 se irán descontinuando gradualmente antes de suspender su producción el 1 de octubre de 2022, nVent HOFFMAN seguirá fabricando estos gabinetes hasta la última fecha de fabricación.

Sí, nVent HOFFMAN seguirá ofreciendo gabinetes personalizados para satisfacer los requisitos especiales de cada cliente, lo que incluye dimensiones especiales, colores al gusto, ventanas transparentes, rejillas de ventilación, pernos soldados, mayor resistencia a la corrosión, orificios, roscas y más.

Otros

Pregunta

¿Las gamas de gabinetes sustitutos ofrecen los mismos grados de protección que los gabinetes Fusion G7?

¿A quién puedo contactar para solicitar más información?

Respuesta

Sí, los gabinetes sustitutos ofrecen el mismo grado de protección IP según la norma IEC 60529, y la misma calificación de TIPO NEMA.

No dude en comunicarse con su representante de ventas de nVent HOFFMAN más cercano si tiene preguntas o comentarios.