Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Principaux éléments de conception de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques

Key EV Charging Infrastructure Design Elements Hero Banner
ARTICLE DE PRESSE
Principaux éléments de conception de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques

À mesure que les véhicules électriques (VE) deviennent de plus en plus populaires, le développement continu des infrastructures de recharge est essentielle pour que les conducteurs puissent continuer à rouler. Les VE et les transports électriques contribuent à un avenir plus durable, et la fiabilité des bornes de recharge est cruciale pour permettre une adoption continue. Les entreprises qui investissent dans la production et les infrastructures d'e-mobilité ont besoin de solutions évolutives, fiables et rapidement opérationnelles pour répondre à la demande croissante.

Aux États-Unis, les ventes de véhicules 100 % électriques et de modèles hybrides ont atteint 20 % des ventes de voitures et de camions neufs pour la première fois l'année dernière. Nous pouvons nous attendre à une croissance continue de l'adoption des véhicules électriques et à la nécessité d'une infrastructure de recharge pour ces derniers.

Lorsqu'ils voient une borne de recharge, les gens ne remarquent souvent que les socles et les câbles. Mais ces éléments ne représentent qu'une infime partie de la technologie nécessaire à la construction d'une borne de recharge rapide distribuée, sûre et fiable. Les installations de recharge comprennent généralement plusieurs bornes de recharge raccordées au réseau, ainsi que des équipements facilitant le raccordement et la transformation de l'énergie, notamment un transformateur et un onduleur (pour convertir le courant alternatif en courant continu pour les bornes), ainsi que des compteurs et des appareillages de commutation. Si une solution de recharge utilise de l'énergie renouvelable, elle a également besoin d'équipements spécialisés, tels qu'un convertisseur solaire MPPT (Maximum Power Point Tracking) et un système de stockage d'énergie sur batterie (BESS). L'équipement MPPT ajuste la tension et le courant des panneaux solaires afin de maximiser la quantité d'énergie fournie aux bornes de recharge. Le BESS est très utile, notamment pour recharger les véhicules la nuit, lorsque les panneaux solaires ne produisent pas d'électricité.

Key-EV-Charging-Infrastructure-Design-Elements-Story-Image.png


Plusieurs éléments de conception clés peuvent influencer les performances globales des bornes de recharge pour véhicules électriques :

Conception fiable

Une conception fiable est essentielle pour les infrastructures de véhicules électriques, en particulier pour l'expérience utilisateur et la facilité d'entretien. En cas de panne, les techniciens doivent pouvoir y accéder pour garantir une disponibilité fiable. Lors du choix de l'emplacement d'une borne de recharge, il est important de collaborer avec la compagnie d'électricité locale pour déterminer la capacité du réseau. En cas de surcharge, le réseau ne pourra pas répondre à la demande de la borne de recharge. De plus, les composants de l'infrastructure de recharge doivent être conformes aux normes UL et NEMA pour répondre aux exigences en extérieur. Étant donné que les stations sont situées en plein air, elles doivent être construites pour faire face aux éléments extérieurs. Les équipements sont souvent soumis à des environnements difficiles tels que la chaleur, le froid et le sel. La surchauffe constitue l'un des principaux points de défaillance des composants électroniques, d'où l'importance de prévoir des solutions de refroidissement et de dissipation thermique appropriées. Pour garantir la sécurité, les équipements d'une borne de recharge doivent être inviolables et anti-vandalisme. Une conception fiable peut améliorer l'expérience client, favoriser la stabilité du réseau et garantir la sécurité des utilisateurs.

Service accessible

Les stations de recharge pour véhicules électriques doivent être facilement accessibles et offrir un service rapide aux utilisateurs. Lorsque les infrastructures de recharge sont accessibles, elles incitent un plus grand nombre de personnes à utiliser des véhicules électriques. Il s'agit d'un facteur important dans l'adoption des véhicules électriques et la transition vers des transports plus durables. En outre, étant donné que les personnes interagissent tous les jours avec les infrastructures de recharge des véhicules électriques, la sécurité électrique est primordiale.

Protection

Sans une protection adéquate de l'environnement et du personnel, les infrastructures de recharge des véhicules électriques ne seront pas performantes à long terme. Les surtensions dues à la foudre ou induites peuvent détruire ou compromettre les systèmes de communication et les données. Les dispositifs de protection des données et des signaux contre les surtensions sont conçus pour assurer la protection transitoire des équipements contre les surtensions induites dans un design compact. Ils comprennent les systèmes de protection contre les surtensions, l'alimentation et la foudre pour une protection maximale. Une conception fiable peut améliorer l'expérience client, favoriser la stabilité du réseau et garantir la sécurité des utilisateurs.

La protection des infrastructures pour véhicules électriques peut inclure des normes et réglementations de sécurité visant à réduire les risques d'accidents électriques, ainsi que les meilleures pratiques telles qu'une formation adéquate du personnel impliqué dans l'installation, la maintenance et l'exploitation des infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Une infrastructure correctement protégée peut réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre tout en favorisant l'utilisation de véhicules électriques.

Installation optimale

L'installation peut être déterminante pour la mise en œuvre d'une infrastructure de véhicules électriques. Lors de la planification de l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, il peut être utile de s'appuyer sur des partenariats avec les services publics pour déterminer les emplacements d'installation optimaux. Les autorités gouvernementales et les entreprises de services publics souhaitent que le processus soit le plus simple, le plus sûr et le plus efficace possible. Parmi les aspects d'une installation optimale, on peut citer l'utilisation de matériaux de haute qualité pour prolonger la durée de vie de l'infrastructure de recharge, l'évaluation de la capacité électrique du site pour garantir une durabilité acceptable et la conformité aux réglementations en vigueur.

nVent propose une gamme de solutions innovantes et fiables qui connectent et protègent les infrastructures de recharge des véhicules électriques tout en réduisant le coût total d'installation et en augmentant la flexibilité de conception. Grâce à notre expertise en matière de produits et d'ingénierie, nVent est un partenaire fiable pour une grande variété d'applications d'e-mobilité.

En savoir plus sur les partenariats avec nVent →

About nVent

À propos de nVent

Nous connectons et protégeons avec des solutions électriques créatives. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons l'entretien de produits et de solutions hautes performances qui contribuent à construire un monde plus durable et électrifié.

En savoir plus
Data Center and Networking Solutions

Solutions pour datacenters

Avec plus de 15 ans d'expérience dans le refroidissement par liquide, nVent bénéficie d'une solide expérience technique en matière d'applications et d'une présence mondiale qui lui permet de créer des solutions efficaces qui garantissent des performances et une fiabilité optimales pour les environnements informatiques avancés de nos partenaires.

En savoir plus
Community Involvement

Culture

Nous donnons à nos employés les moyens d'être audacieux et créatifs dans leur réflexion, ce qui renforce leur engagement et leur performance. Notre culture a remporté un certain nombre de récompenses.

En savoir plus
ESG

Actualités et informations

La page Actualités et informations met en évidence les résultats financiers récents de l'entreprise, ses partenariats stratégiques et ses efforts en matière de durabilité, en mettant en avant son engagement envers l'innovation et l'engagement communautaire dans le secteur de la connexion et de la protection électriques.

En savoir plus