PDU monté sur rack et sur panneau, 18 prises 15 A, 48 po de long, noir, acier
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
PDU monté sur rack et sur panneau, 18 prises 15 A, 48 po de long, noir, acier
Référence#: DP1N481815
Nos PDU pour panneaux et racks fournissent une alimentation pratique et fiable aux équipements installés dans un coffret ou un rack à cadre ouvert. Ils peuvent également être configurés pour répondre à un large éventail de spécifications techniques. Ces PDU sont une solution de base, économique, offrant plus de valeur.
Normes industrielles
Homologué UL/cUL 60950
UL 1449 (Surge protector models only)
EIA 310-D (modèles 19-po. montés en rack uniquement)
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Accessoires associés
Quick Ship Alternatives
Informations produit complémentaires
Détails
Ressources
Accessoires associés
Quick Ship Alternatives
Informations produit complémentaires
Fonctions
- La DEL marche/arrêt indique si l’alimentation est disponible au niveau du PDU.
- Tige de mise à la terre externe fournie sur les modèles monophasés pour une mise à la terre sécuritaire
- Les disjoncteurs fournissent une protection supplémentaire de l’équipement
- Les circuits sont isolés sur un modèle à double circuit ; chacun possède son propre disjoncteur
- Le bouton de réinitialisation (Reset) permet d’accéder facilement à la réinitialisation du disjoncteur
- Les modèles de protection contre les surtensions ont un voyant DEL pour vérifier la protection des circuits contre les surtension.
- Les modèles à montage en rack se montent directement sur le rack ou avec support adaptateur.
- Modèles à montage en rack conçus pour des applications monophasées
- Les modèles à montage sur panneau peuvent être montés à niveau ou avec support de suspension
- Cordon d’alimentation avec fiche moulée : 2-po. (305-mm) long modèle monophasé : 6 po. (1,8 m) ; Autres modèles monophasés : 15 po. (4,6 m)
Spécifications
Attributs du produit
Informations produit complémentaires
Bulletin numéro
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.