Système de cadre ouvert MaxRack, 86,13 x 24,00 x 41,75, noir, aluminium
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Système de cadre ouvert MaxRack, 86,13 x 24,00 x 41,75, noir, aluminium
Référence#: M8432B45
MaxRack sert au montage et à sécuriser l'équipement monté sur rack de 19 ou 23 po pour les centres de données, les salles de télécommunication et autres emplacements. Ces racks à cadre ouvert sont parfaits pour les applications de câblage à haute densité. MaxRack répons également aux besoins de câblage et de climatisation des commutateurs à grand volume (CISCO Catalyst 6509 / 6513, NEXUS 7010 et NEXUS 7018) en utilisant l’accessoire combiné de déflecteur d’air / gestion verticale de câbles. MaxRack offre de nombreuses possibilités pour diverses applications.
Normes industrielles
cUL Listed per CSA C22.2 No. 182,4; File No. E230874
cUL Listed per CSA C22.2 No. 182.4; File No. E230874
Développeur Cisco enregistré
EIA 310-D
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Accessoires associés
Informations produit complémentaires
Fonctions
- Le cadre peut être assemblé pour accueillir l’équipement pour rack de 19 ou 23 po
- Les racks peuvent être regroupés pour créer des rangées pour des applications à haute densité
- La configuration de 19 po équivaut à la largeur de dalle typique de 24 po
- Ensemble plat pour permettre une expédition et une manutention faciles sur le site
- Les écrous pressés permettent un assemblage simple d’un seul côté
- Tous les composants structurels sont mis à la terre par des rondelles spéciales de mise à la terre et de liaison équipotentielle
- Le haut comporte une chute intégrée, assurant un rayon de câble approprié
- Le haut et le support supérieur s’adaptent aux applications parallèles ou perpendiculaires pour montage de porte-échelle ou de chemin de câbles
- Les montants de canaux sont fournis avec des trous spéciaux pour prendre en charge divers dispositifs de gestion des câbles
- Toutes les positions RU sont marquées d’une lettre blanche sur les membres des colonnes avant et arrière
- Instructions d’installation complètes et faciles à suivre incluses
- Profilés verticaux à12-24 trous taraudés selon les normes de modèle universel EIA
- Plusieurs points de mise à la terre sans peinture selon les normes UL à double cosse
Spécifications
Attributs du produit
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Informations produit complémentaires
Bulletin numéro
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.