Poignée avec serrure à combinaison, 7,50 x 1,38 x 2,50x, noir, acier
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Poignée avec serrure à combinaison, 7,50 x 1,38 x 2,50x, noir, acier
Référence#: NCLH
La poignée de verrouillage à combinaison ProLine S1 s’adapte aux portes d'armoires ProLine S1 assurant la sécurité des composants à l’intérieur de l’armoire. La serrure à combinaison à 3 chiffres avec clé maîtresse peut être facilement changée, ce qui permet une plus grande polyvalence. Veuillez noter que ce produit doit être installé à l’aide d’une came existante provenant d’une poignée standard.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Informations produit complémentaires
Fonctions
- La poignée de serrure à combinaison ProLine S1 s’adapte aux portes d'armoires ProLine S1 assurant la sécurité des composants à l’intérieur de l’armoire
- La serrure à combinaison à 3 chiffres avec clé maîtresse peut être facilement changée, ce qui permet une plus grande polyvalence
- Ce produit doit être installé à l’aide d’une came existante provenant d’une poignée standard
Spécifications
Attributs du produit
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Informations produit complémentaires
Bulletin numéro
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.