Support d’anneau forme D avant-arrière ProLine, s’adapte 1100mm profondeur, noir
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Support d’anneau forme D avant-arrière ProLine, s’adapte 1100mm profondeur, noir
Référence#: PFBDR11
Le support d’anneau en forme de D avant-arrière gère l’acheminement des câbles entre l’avant et l’arrière d’un coffret. Il peut être utilisé avec des supports d’anneau en forme de D universels ou des supports de transition en option pour une flexibilité accrue dans la gestion des câbles. Le support se monte sur n’importe quel châssis ProLine. Il sécurise le câble avec des supports d’anneau en forme de D qui s’ouvrent et se ferment pour un acheminement sécurisé avec un accès facile pour les changements de câblage. Les anneaux en forme de D peuvent être orientés pour une gestion verticale, avant-arrière ou latérale des câbles. Veuillez noter que le kit comprend les anneaux en forme de D et le matériel de montage.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Informations produit complémentaires
Fonctions
- Le support d’anneau en forme de D avant-arrière gère l’acheminement des câbles entre l’avant et l’arrière d’un coffret.
- Il peut être utilisé avec des anneaux en forme de D universels ou des supports de transition en option pour une flexibilité accrue dans la gestion des câbles.
- Le support se monte sur n’importe quel châssis ProLine
- Il sécurise le câble avec des anneaux en forme de D qui s’enclenchent en position ouverte et fermée pour un acheminement sécurisé avec un accès facile pour les modifications de câblage.
- Les anneaux en forme de D peuvent être orientés pour une gestion verticale, avant-arrière ou latérale des câbles.
- Le kit comprend les anneaux en forme de D et le matériel de montage
Spécifications
Attributs du produit
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Informations produit complémentaires
Bulletin numéro
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.