Poignée de verrouillage 333 clé 1 point, 6,38 x 1,32 x 1,12, noir, polymide
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Poignée de verrouillage 333 clé 1 point, 6,38 x 1,32 x 1,12, noir, polymide
Référence#: PKLH3
La poignée de verrouillage alternative ProLine S1 s’adapte aux portes de boîtiers ProLine S1 assurant la sécurité des composants à l’intérieur de celui-ci.. Le verrouillage à clé alternatif est une clé différente de la clé standard, ce qui permet de varier les niveaux d’accès au boîtier.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Informations produit complémentaires
Fonctions
- La poignée de verrouillage alternative ProLine S1 s’adapte aux portes de boîtiers ProLine S1 assurant la sécurité des composants à l’intérieur de celui-ci.
- Le tambour alternatif 333 permet d’avoir différents niveaux d’accès au boîtier ou plusieurs clients au sein d’une même installation.
- Il est disponible en option au verrou à un ou trois points
Spécifications
Attributs du produit
Fiche technique
Informations produit complémentaires
Bulletin numéro
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.