Attaches encliquetables
Filtre appliqué: 1
Produits | 11 résultats (60 articles)

Adaptateur d’attache serre-câbles SCA
Accessoire pour la gamme de produits de clips encliquetables qui s'adapte à de grandes brides en acier et à plusieurs configurations de clips à pression.

Adaptateur d’attache serre-câbles SCB
Accessoire pour la gamme de produits de clips encliquetables qui s'adapte à de grandes brides en acier et à plusieurs configurations de clips à pression.

Attache bord de tôle pour câble HK
Clip attache bord de tôle pour installation d'un câble sur structure métallique type IPN.

Attache pour trou HSC
Clip attache bord de tôle pour installation d'un câble ou tube et conduits dans un trou de 6mm ou +.

Adaptateur d’attache serre-câbles montée en queue d’aronde SCD
Accessoire pour la gamme de produits de clips encliquetables qui s'adapte à de grandes brides en acier et à plusieurs configurations de clips à pression.

Attache serre-câbles LB3B
Facile, hammer-on method to secure multiple cables to a structural steel flange element.

Attache serre-câbles LF2/LF3
Clip attache bord de tôle pour installation d'un ou plusieurs cables et câble plat sur structure métallique type IPN.

Attache serre-câbles LF5
Facile, hammer-on method to secure cable to a structural steel flange element.

Attache serre-câbles LR
Clip attache bord de tôle pour installation d'un câble sur structure métallique type IPN.

Attache serre-câbles SC
Clip attache bord de tôle pour installation d'un câble ou tube et conduits sur structure métallique type IPN.

Attache encliquetable solaire
Clip attache bord de tôle pour installation de 2 câbles sur structure métallique pour application photovoltaique.