RackPower| Poignée électronique
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
RackPower| Poignée électronique
Le contrôle d’accès sécurisé eHandle est un système de verrouillage électromécanique intelligent pour les armoires de serveur et réseau. Le eHandle s’intègre aisément au régulateur réseau et au RackPower IPDU pour servir de hub pour le contrôle d’accès et la surveillance de l’environnement.
Détails
Ressources
Fonctions
- Poignée de contrôle d’accès sécurisé pour nVent SCHROFF RackPower iPDU
- Authentification simple ou double
- Lecteur de carte de proximité triple intégré prenant en charge MIFARE Classic 4k - UID, MIFARE Plus 2k - UID, MIRFARE DESFire 4k - UID, HIS iClass - UID, HID 125 kHz prox - CSN et EM125 kHz Prox - CSN
- Verrouillage/déverrouillage à distance et surveillance à distance
- Indicateur d’état de verrouillage local avec indicateur LED multicolore
- Balises d’alarme LED visibles à double face pour indiquer l’état d’alimentation, de l’environnement , ou de l’alarme de sécurité pour le rack
- Serrure à clé personnalisable par l’utilisateur pour la commande manuelle
- Capteur d’humidité intégré et port de capteur environnemental supplémentaire
- Stockage de données local de 200 informations d’identification d’utilisateur et de 500 événements locaux
- Alarme personnalisable, voyants d’état LED, et paramètres de la configuration d’accès
Spécifications
Brochure
Fiche commerciale
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.