Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Solutions ergonomiques de manutention de matériaux

Ergonomic Line Hero Banner
Solutions ergonomiques de manutention de matériaux

La gamme de solutions ergonomiques de manutention de matériaux nVent HOFFMAN réduit les risques de blessures et rationalise le flux de travail


Améliorez la sécurité et l'efficacité de votre flux de travail de construction de panneaux grâce aux solutions ergonomiques de manutention de matériaux nVent HOFFMAN de premier ordre. Notre gamme de produits est conçue pour simplifier et rationaliser les tâches manuelles traditionnelles d'usinage, de montage, de câblage et de test des armoires. Elle contribue de surcroît à réduire la tension sur le corps des travailleurs, minimisant ainsi les risques de blessures.

  • Confort et sécurité accrus des opérateurs
  • Organisation et efficacité supérieures
  • Rationalisation du flux de travail

Le chariot de stockage et de transport ETT500 facilite la manutention


Spécialement conçu pour organiser, transporter et stocker les plaques de montage et les panneaux d'armoires, le chariot de stockage et de transport ETT500 nVent HOFFMAN permet aux opérateurs d'atteindre, de manipuler et de déplacer l'équipement de manière plus sûre, plus facile et plus confortable.

  • Châssis et bras de support réglables
  • Les roulettes verrouillables facilitent le déplacement du chariot et le maintiennent en place

L'utilisation de solutions ergonomiques peut aider à réduire les blessures et les troubles musculaires et articulaires de plus de 50 %.

En savoir plus

Trolley detail view

test

La table de montage EAT300 facilite l'assemblage

Grâce à sa hauteur réglable et à son inclinaison selon divers angles, la table de montage EAT300 nVent HOFFMAN apporte aux opérateurs davantage de simplicité et de confort lors du montage et du câblage des panneaux électriques. La conception ergonomique réduit les mouvements inutiles du corps, limite les efforts et le levage, et facilite l'accès aux composants.


Debout ou assis, les opérateurs peuvent équiper les armoires de commande de manière ergonomique dans la position qui leur convient le mieux. Le châssis est réglable en hauteur et peut être incliné jusqu'à 90 degrés. Ainsi, les opérateurs peuvent facilement ajuster et placer la surface de travail dans diverses positions lors du montage des composants dans les armoires de commande.

La table à commande électrique améliore la sécurité, l'efficacité et l'ergonomie grâce à sa capacité de charge standard de 350 kg et sa largeur de travail maximale de 2 150 mm avec une extension de table (vendue séparément).

La table peut être équipée d'extensions pour améliorer la sécurité des opérateurs lors de la manipulation de charges lourdes. Son système de serrage polyvalent comprend des brides supérieures et inférieures pour fixer solidement la plaque de montage à la table de montage. En outre, le profilé de glissière équipé de roulettes spéciales facilite le glissement latéral de la plaque de montage dans l'armoire, fournissant un support supplémentaire pour les charges plus lourdes.

En savoir plus

HO1F03


Vous avez des questions ? Nous sommes là pour y répondre !


Remplissez ce formulaire rapide pour entrer en contact avec l'un de nos experts. Nous nous tenons à votre disposition pour vous aider à avancer.