Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Avant

Avant
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Famille de produits
  • Type
  • Largeur du rack
      Appliquer
    Filter1

    Filtre appliqué: 1

    Afficher tous les filtres (1)

    Produits | 6 résultats (42 articles)

    horizontal rail

    Profilé horizontal, Avant, Type L-OD, Lampe, Sans lèvre

    Le profilé horizontal sans lèvre permet d'utiliser une face avant de 6 U pour un bac à cartes divisé en 2 x 3 U.
    EuropacPRO horizontal rail front rugged short lip

    Profilé horizontal, Avant, Type R-KD, Durci, Lèvre courte

    Le profilé horizontal robuste peut supporter des chocs et des vibrations allant jusqu'à 25 g.
    EuropacPRO horizontal rail front type r ld rugged long lip

    Profilé horizontal, Avant, Type R-LD, Durci (Rugged), Lèvre allongée

    Le profilé horizontal de type durci peut supporter des chocs et des vibrations jusqu’à 25 g.
    horizontal rail

    Profilé horizontal, Avant, Type L-KD, Light, Lèvre courte

    Le profilé horizontal avec lèvre réduite apporte une esthétique soignée à la face avant montée.
    horizontal rail

    Profilé horizontal, Avant, Type H-KD, Haute rigidité (Heavy), Lèvre courte

    Profilés horizontaux en aluminium de type H-KD.
    horizontal rail

    Profilé horizontal, Avant, Type H-LD, Haute rigidité (Heavy), Lèvre allongée, pour application IEEE

    Le profilé horizontal à lèvre allongée permet l’utilisation de poignées d’insertion / d’extraction IEEE.