Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Imprimer
CNC highly accuracy vision automatic measuring system

Système MicroTCA pour la vision artificielle

Le système correspond à une plateforme hautement évolutive pour les applications sophistiquées de traitement d'images et de vidéos pour l'automatisation, le secteur médical, le transport et la sécurité publique. Le châssis doit être modulaire, flexible et évolutif pour permettre l'intégration de matériel neuf ou changeant.

Enjeu :

L'objectif était d'avoir six slots dans un système 19" compact. Cela posait problème pour la conception mécanique du système et le positionnement de slots pour cartes fond de panier afin de garantir la densité de traitement élevée. La densité des cartes puissantes nécessitait une solution de refroidissement adéquate, et il fallait que le châssis s'adapte aux environnements applicatifs sur les divers marchés verticaux.

Solution :

Le système de vision est conçu selon la norme MicroTCA.4 ; par rapport aux PC industriels, il offre une plus grande bande passante et permet de connecter un plus grand nombre de caméras même pour les versions 1 Gbe ou 10 GbEvision, Camera link ou Coax Press. Le nombre de caméras utilisées dépend des différents protocoles. Avec deux ensembles sources distincts, le système permet de réaliser deux tâches différentes en une seule application. Afin d'offrir autant d'espace que possible pour les unités enfichables, la conception du système permet de monter les flancs gauche et droit et leurs RTM de bas en bas. Ainsi, une hauteur de 2 U était possible. La solution de refroidissement est variable et le tiroir de ventilation est interchangeable. Le refroidissement est possible d'un côté à l'autre ou de l'avant vers le côté et peut être adapté selon l'installation et l'espace disponible dans une baie électronique.

Détails du projet :

Lieu : Allemagne

Marché : tests et mesures

Application : système de vision artificielle

Client : Power Bridge

Technologie : MicroTCA

Télécharger l'étude de cas