MultipacPRO| Kit de base de châssis 19"
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
MultipacPRO| Kit de base de châssis 19"
Un tel kit permet au client de configurer les 3 capots supérieurs/inférieurs.
Détails
Ressources
Fonctions
- Pour composants non normalisés (1 ... 5 U) et composants normalisés (1, 2 U) conforme à la norme IEC 60297-3-105
- Le cadre se compose de flancs et de la face avant/arrière
- Matériau : aluminium
- Sélectionner les accessoires
Spécifications
Matériau
Aluminium
Type
Configurable
Famille de produits
MultipacPRO
Blindage électromagnétique
Non (réalisable a posteriori)
Type de produit
Bacs à cartes / Châssis
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.