Materiale per saldatura Cadweld Plus, F20, 15PLUSF20
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Materiale per saldatura Cadweld Plus, F20, 15PLUSF20
Catalogo#: 15PLUSF20
nVent ERICO Cadweld Plus Welding Material, F20, allows for an expedited, permanent grounding connection using pre-measured, self-contained cups. Each package of welding material can be easily placed into the mold and safely ignited with the nVent ERICO Cadweld Plus Impulse Exothermic Welding Control Unit to create an irreversible bond.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Video
Informazioni di prodotto aggiuntive
Caratteristiche
- Le combinazioni comprendono principalmente una varietà di componenti in ossido di rame e alluminio
- Viene utilizzato principalmente nelle applicazioni di messa a terra e collegamenti
- Confezione di materiale di saldatura integrata
- Codifica con i colori in base alla dimensione per una facile identificazione
- Innesco elettronico
- Non è richiesto materiale iniziale
- Non esplosivo
- Non soggetto all’accensione spontanea
- Vedere le informazioni specifiche sulla connessione nVent ERICO Cadweld per determinare i requisiti del materiale di saldatura
Specifiche
Attributi del prodotto
Opuscolo
Scheda di dati di sicurezza
Certificazioni
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

Informazioni di prodotto aggiuntive
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.