Porta in acciaio Varistar CP, perforata con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 24 U, 1200H, 600 W
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Porta in acciaio Varistar CP, perforata con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 24 U, 1200H, 600 W
Catalogo#: 21630-424
Sportello in acciaio perforato Varistar CP, IP 20 con bloccaggio a tre punti.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
CAD
Accessori correlati
Informazioni di prodotto aggiuntive
Caratteristiche
- Sportello in acciaio perforato con bloccaggio a tre punti per classe di protezione IP 20
- Maniglia a leva con inserto a chiave (2 chiavi)
- Angolo di apertura 180°
- Può essere montato a posteriori con manico a leva 24630003 e semicilindro profilato DIN con chiavi o pulsante
Specifiche
Attributi del prodotto
Informazioni di prodotto aggiuntive
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.