Porta doppia in acciaio Varistar CP, semplice, bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 29 U, 1400H, 600 W
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Porta doppia in acciaio Varistar CP, semplice, bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 29 U, 1400H, 600 W
Catalogo#: 21630-442
Doppio sportello in acciaio Varistar CP perforato con bloccaggio a 3 punti per applicazioni con protezione IP 20.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
CAD
Accessori correlati
Informazioni di prodotto aggiuntive
Caratteristiche
- Doppia porta in acciaio con bloccaggio a 3 punti per classe di protezione IP 20
- Maniglia a leva con inserto a chiave (2 chiavi)
- Angolo di apertura 180°
- Montaggio standard, serratura sulla porta destra
- Può essere montato a posteriori con manico a leva 24630003 e semicilindro profilato DIN con chiavi o pulsante
Specifiche
Attributi del prodotto
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Informazioni di prodotto aggiuntive
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.