Armadietto server Varistar CP
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Armadietto server Varistar CP
Telaio in acciaio saldato per requisiti di carico statico elevato. Predisposto per l'integrazione di 19" delle risorse IT.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
CAD
Caratteristiche
- Armadietto preconfigurato e pronto all'uso
- Capacità statica di carico fino a 1600 kg, dinamica 1000 kg
- Classe di protezione ingresso IP 20
- Possibilità di installazione di diverse apparecchiature IT
- Pannelli pneumatici integrati per il raffreddamento anteriore e posteriore
- Può essere facilmente integrato nel sistema di contenimento della corsia
Specifiche
Carico statico
1600kg
Tipo di prodotto
Rack
Codice colore del rivestimento
RAL 7021
Materiale del telaio
Acciaio
Rapporto di collaudo
Scheda tecnica
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.